Roulettes fixes (K1771)

Roulettes fixes (K1771)
· Roues avec palier lisse

· Corps en tôle d’acier

· Roue en polyamide, résistante à l'usure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1771.100371
K1771.125401
K1771.150501
K1771.200501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Charge admissible
(kg)

29.62 €

1 4 jours 14010037960-8510080280

33.89 €

1 4 jours 16512540960-8510080300

57.33 €

1 4 jours 19715050118075110140105400

77.44 €

1 4 jours 24520050118075110140105600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Matériau du composant Acier Roulements de roue palier lisse

Assistance technique