Roulettes fixes pour zones stériles (K1775)

Roulettes fixes pour zones stériles (K1775)
· Conviennent pour les locaux sanitaires

· Détectables optiquement

· Atténuent le bruit

· Confort de marche élevé.

· Faible résistance au pivotement et au roulement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1775.111000351
K1775.111250401
K1775.111600451
K1775.112000501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Charge admissible
(kg)

41.32 €

1 4 jours 1251003596055851008076200

60.24 €

1 4 jours 1501254096055851008076250

83.59 €

1 4 jours 19516045118075110140105-400

131.05 €

1 4 jours 23520050118075110140105-400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier Roulements de roue palier lisse

Assistance technique