Roulettes fixes, électriquement conductrices (K1759)

Roulettes fixes, électriquement conductrices (K1759)
· Pour la prévention des décharges électrostatiques

· Roues avec palier lisse

· Corps en tôle d’acier

· Bandage caoutchouc, sans trace

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1759.11050191
K1759.11075251
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Charge admissible
(kg)

10.42 €

1 4 jours 69501930

16.04 €

1 4 jours 98752550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier Roulements de roue palier lisse
D1(mm) 11

Assistance technique