Roulette pivotante avec « stop-top » (K1772)

Roulette pivotante avec « stop-top » (K1772)
· Corps de roue orientable avec double roulement à billes et portées en acier trempé

· Roues avec palier lisse

· Corps en tôle d’acier

· Roue en polyamide, résistante à l'usure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1772.075322
K1772.075325
K1772.100372
K1772.100375
K1772.125402
K1772.125405
K1772.150502
K1772.150505
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Roulements de roue D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

116.28 €

1 4 jours 1187532palier lisse94560-851008082.5300

151.89 €

1 4 jours 1187532roulement à billes94560-851008082.5300

125.79 €

1 4 jours 14010037palier lisse94560-851008095500

166.04 €

1 4 jours 14010037roulement à billes94560-851008095500

142.59 €

1 4 jours 16512540palier lisse94560-8510080107.5700

187.05 €

1 4 jours 16512540roulement à billes94560-8510080107.5700

167.96 €

1 4 jours 19715050palier lisse11658075110140105140800

201.14 €

1 4 jours 19715050roulement à billes11658075110140105140800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Matériau du composant Acier

Assistance technique