Roulette pivotante avec « stop-fix » pour zones stériles (K1775)

Roulette pivotante avec « stop-fix » pour zones stériles (K1775)
· Conviennent pour les locaux sanitaires

· Détectables optiquement

· Atténuent le bruit

· Confort de marche élevé.

· Faible résistance au pivotement et au roulement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1775.111000352
K1775.111250402
K1775.111600452
K1775.112000502
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

82.46 €

1 4 jours 12510035936605585100807686200

101.72 €

1 4 jours 150125409406055851008076102.5250

139.29 €

1 4 jours 1951604511608075110140105-140400

185.36 €

1 4 jours 2352005011658075110140105-165400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier Roulements de roue palier lisse

Assistance technique