Roulette pivotante avec « stop-fix », électriquement conductrice (K1759)

Roulette pivotante avec « stop-fix », électriquement conductrice (K1759)
· Pour la prévention des décharges électrostatiques

· Corps de roue orientable avec double roulement à billes

· Roues avec palier lisse

· Corps en tôle d’acier

· Bandage caoutchouc, sans trace

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1759.11050192
K1759.11075252
K1759.11100252
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
A
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

15.81 €

1 4 jours 695019255030

21.54 €

1 4 jours 9875252966.550

27.88 €

1 4 jours 12110025338360

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier Roulements de roue palier lisse
D1(mm) 11 D2(mm) 43

Assistance technique