Roulette pivotante avec « stop-fix », électriquement conductrice (K1761)

Roulette pivotante avec « stop-fix », électriquement conductrice (K1761)
· Pour la prévention des décharges électrostatiques

· Corps de roue orientable avec double roulement à billes

· Roues avec palier lisse

· Corps en tôle d’acier

· Bandage caoutchouc, sans trace

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1761.11080322
K1761.11100322
K1761.11125322
K1761.11160402
K1761.11200402
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

40.87 €

1 4 jours 102803293855608510080767865

47.15 €

1 4 jours 1251003293655608510080768670

53.97 €

1 4 jours 150125329405560851008076102.580

107.78 €

1 4 jours 1951604011547580110140105-134130

120.29 €

1 4 jours 2352004011547580110140105-154160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier Roulements de roue palier lisse

Assistance technique