Roulette pivotante, électriquement conductrice (K1759)

Roulette pivotante, électriquement conductrice (K1759)
· Pour la prévention des décharges électrostatiques

· Corps de roue orientable avec double roulement à billes

· Roues avec palier lisse

· Corps en tôle d’acier

· Bandage caoutchouc, sans trace

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1759.1105019
K1759.1107525
K1759.1110025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
A
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

11.85 €

1 4 jours 695019255030

17.61 €

1 4 jours 9875252966.550

23.97 €

1 4 jours 12110025338360

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier Roulements de roue palier lisse
D1(mm) 11 D2(mm) 43

Assistance technique