Roulette pivotante, électriquement conductrice (K1760)

Roulette pivotante, électriquement conductrice (K1760)
· Pour la prévention des décharges électrostatiques

· Corps de roue orientable avec double roulement à billes

· Roues avec palier lisse

· Corps en tôle d’acier

· Bandage caoutchouc, sans trace

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1760.1108032
K1760.1110032
K1760.1112532
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

30.06 €

1 4 jours 111808065

35.45 €

1 4 jours 1361009070

41.87 €

1 4 jours 161125102.580

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur de roue B(mm) 32 Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier
Roulements de roue palier lisse A(mm) 40

Assistance technique