Roulettes pivotantes (K1760)

Roulettes pivotantes (K1760)
· Corps de roue orientable avec double roulement à billes

· Roues avec palier lisse

· Corps en tôle d’acier

· Jante en polyamide

· Bandage caoutchouc, résistant aux chocs et aux collisions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1760.08025
K1760.10032
K1760.12525
K1760.12532
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

22.24 €

1 4 jours 11180258060

24.52 €

1 4 jours 136100329090

25.42 €

1 4 jours 16112525102.580

26.65 €

1 4 jours 16112532102.5100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Caoutchouc Matériau du composant Acier Roulements de roue palier lisse
A(mm) 40

Assistance technique