Roulettes pivotantes (K1762)

Roulettes pivotantes (K1762)
· Corps de roue orientable avec double roulement à billes

· Roues avec palier à rouleaux

· Corps en tôle d’acier

· Jante en polyamide

· Bandage caoutchouc, résistant aux chocs et aux collisions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1762.10037
K1762.12537
K1762.16050
K1762.20050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

39.17 €

1 4 jours 12510032936-60851008086170

50.28 €

1 4 jours 15012537940-608510080102.5200

85.40 €

1 4 jours 1951605011607580110140105140350

102.33 €

1 4 jours 2352005011657580110140105165400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Caoutchouc Matériau du composant Acier Roulements de roue roulement à rouleaux

Assistance technique