Roulettes pivotantes (K1764)

Roulettes pivotantes (K1764)
· Corps de roue orientable avec double roulement à billes

· Roues avec palier lisse

· Corps en tôle d’acier

· Jante en polyamide

· Bandage polyuréthane, sans trace

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1764.10035
K1764.12535
K1764.15040
K1764.20050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

35.80 €

1 4 jours 1251003593660-851008086200

48.17 €

1 4 jours 1501254094060-8510080102.5200

66.53 €

1 4 jours 1901504511608075110140105135400

96.67 €

1 4 jours 2352005011658075110140105165400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyuréthanne Matériau du composant Acier Roulements de roue palier lisse

Assistance technique