Roulettes pivotantes (K1767)

Roulettes pivotantes (K1767)
· Corps de roue orientable avec double roulement à billes

· Roues avec palier à billes de précision

· Corps en tôle d’acier

· Jante en aluminium

· Bandage polyuréthane, faible frottement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1767.10040
K1767.12540
K1767.16050
K1767.20050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

81.85 €

1 4 jours 1301004094560-851008095250

92.99 €

1 4 jours 1551254094860-8510080110.5250

157.57 €

1 4 jours 2021605011638075110140105143550

179.98 €

1 4 jours 2452005011708075110140105170800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyuréthanne Matériau du composant Acier Roulements de roue roulement à billes

Assistance technique