Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1789.10100040 |
K1789.10125040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | A (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.83 € | 1 | 4 jours | 125 | 100 | 36 | 86 | ||
85.13 € | 1 | 4 jours | 150 | 125 | 40 | 102.5 |
Loading...
Largeur de roue B(mm) | 40 | Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Roulements de roue | roulement à billes | Version 2 | avec pneus en caoutchouc souple | D1(mm) | 13 |
D2(mm) | 70 | Charge admissible(kg) | 150 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
A(mm)
R(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles