Patins à alignement automatique, filetage mâle, avec joint torique, forme F, bille aplatie, avec poignée diamant (K0288)

Patins à alignement automatique, filetage mâle, avec joint torique, forme F, bille aplatie, avec poignée diamant (K0288)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0288.306X012
K0288.306X025
K0288.306X040
K0288.308X012
K0288.308X025
K0288.308X040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
S
(mm)
Ø billes
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

49.67 €

1 4 jours 1211.5M6611.59.5107109

50.38 €

1 4 jours 2511.5M6611.59.5107109

50.90 €

1 4 jours 4011.5M6611.59.5107109

55.12 €

1 4 jours 1215M88.5151313101315

55.81 €

1 4 jours 2515M88.5151313101315

56.71 €

1 4 jours 4015M88.5151313101315

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau du composant Acier à outils
Composant de finition de surface finition noire oxydée et trempée Matériau (surface de montage / surface de support) Acier Forme F
H1(mm) 1.5

Assistance technique