Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0645.0541004 |
K0645.0541005 |
K0645.0541304 |
K0645.0541305 |
K0645.1541005 |
K0645.1541006 |
K0645.1541305 |
K0645.1541306 |
K0645.2541008 |
K0645.2541308 |
K0645.9541003 |
K0645.9541004 |
K0645.9541303 |
K0645.9541304 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de rotation R (mm) | Corps de finition de surface | Taille | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Hauteur (mm) | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | Déplacement S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.48 € | 1 | 4 jours | 52.3 | électropoli | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 2.5 | 100 | 1 | ||
15.48 € | 1 | 4 jours | 52.3 | électropoli | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 2.5 | 100 | 1 | ||
13.96 € | 1 | 4 jours | 52.3 | grenaillé | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 2.5 | 100 | 1 | ||
13.96 € | 1 | 4 jours | 52.3 | grenaillé | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 2.5 | 100 | 1 | ||
18.24 € | 1 | 4 jours | 70.4 | électropoli | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 4 | 120 | 1.2 | ||
18.24 € | 1 | 4 jours | 70.4 | électropoli | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 4 | 120 | 1.2 | ||
16.43 € | 1 | 4 jours | 70.4 | grenaillé | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 4 | 120 | 1.2 | ||
16.43 € | 1 | 4 jours | 70.4 | grenaillé | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 4 | 120 | 1.2 | ||
25.28 € | 1 | 4 jours | 96 | électropoli | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 8 | 350 | 1.5 | ||
22.75 € | 1 | 4 jours | 96 | grenaillé | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 8 | 350 | 1.5 | ||
14.58 € | 1 | 4 jours | 36.2 | électropoli | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 1.5 | 90 | 1 | ||
14.58 € | 1 | 4 jours | 36.2 | électropoli | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 1.5 | 90 | 1 | ||
13.12 € | 1 | 4 jours | 36.2 | grenaillé | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 1.5 | 90 | 1 | ||
13.12 € | 1 | 4 jours | 36.2 | grenaillé | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 1.5 | 90 | 1 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4308 | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Rayon de rotation R(mm)
Corps de finition de surface
Taille
A=Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D=filetage(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Hauteur(mm)
Force de serrage F(kN)
Force manuelle FH(N)
Déplacement S(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles