Leviers à cliquets avec verrou en élastomère (K0118)

Leviers à cliquets avec verrou en élastomère (K0118)
· Les leviers à serrage rapide KIPP permettent le serrage rapide et sans couple de pièces

· Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, travail de la tôle, construction de dispositifs

· Conviennent pour la fixation d'éléments en tôle et de pièces plates

· La force de serrage peut être réglée manuellement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0118.121112X12
K0118.121114X12
K0118.221116X20
K0118.221118X20
K0118.221120X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Rayon de rotation R
(mm)
Taille A
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW
(mm)
Force de serrage env., alésage de serrage (sans charge permanente)
(N)
Force de serrage env., serrage de plaque (sans charge permanente)
(N)

13.23 €

1 4 jours 71.5171.579.622161218.11423.212.85121010050

13.23 €

1 4 jours 71.5171.579.622161418.11423.212.85121015060

16.45 €

1 4 jours 99.9299.911033241627.116.227.814.7201335060

16.45 €

1 4 jours 99.9299.911033241827.116.227.814.72013350100

17.47 €

1 4 jours 99.9299.911033242027.116.227.814.72016350100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Polyamide Couleur principale Noir Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique