Leviers à cliquets avec filetage extérieur, acier inoxydable (K0645)

Leviers à cliquets avec filetage extérieur, acier inoxydable (K0645)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces

· Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire

· Conviennent en outre pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire (résistants à la corrosion)

· Une meilleure prise en main grâce à la surface électropolie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0645.0512004X15
K0645.0512004X20
K0645.0512004X30
K0645.0512005X20
K0645.0512005X30
K0645.0512005X40
K0645.0512005X50
K0645.0512304X15
K0645.0512304X20
K0645.0512304X30
K0645.0512305X20
K0645.0512305X30
K0645.0512305X40
K0645.0512305X50
K0645.1512005X20
K0645.1512005X30
K0645.1512005X40
K0645.1512005X50
K0645.1512006X20
K0645.1512006X30
K0645.1512006X40
K0645.1512006X50
K0645.1512305X20
K0645.1512305X30
K0645.1512305X40
K0645.1512305X50
K0645.1512306X20
K0645.1512306X30
K0645.1512306X40
K0645.1512306X50
K0645.2512008X25
K0645.2512008X30
K0645.2512008X40
K0645.2512008X50
K0645.2512010X25
K0645.2512010X30
K0645.2512010X40
K0645.2512010X50
K0645.2512308X25
K0645.2512308X30
K0645.2512308X40
K0645.2512308X50
K0645.2512310X25
K0645.2512310X30
K0645.2512310X40
K0645.2512310X50
K0645.9512003X10
K0645.9512003X15
K0645.9512003X30
K0645.9512004X10
K0645.9512004X15
K0645.9512004X30
K0645.9512303X10
K0645.9512303X15
K0645.9512303X30
K0645.9512304X10
K0645.9512304X15
K0645.9512304X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Rayon de rotation R
(mm)
Corps de finition de surface Taille A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)
Déplacement S
(mm)

15.26 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M415.4811.217152.51001

15.26 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M415.4811.217202.51001

15.26 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M415.4811.217302.51001

15.26 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M515.4811.217202.51001

15.26 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M515.4811.217302.51001

15.84 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M515.4811.217402.51001

15.84 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M515.4811.217502.51001

13.71 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M415.4811.217152.51001

13.71 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M415.4811.217202.51001

13.71 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M415.4811.217302.51001

13.71 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M515.4811.217202.51001

13.71 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M515.4811.217302.51001

14.25 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M515.4811.217402.51001

14.25 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M515.4811.217502.51001

17.94 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M518.1914.5222041201.2

17.94 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M518.1914.5223041201.2

18.62 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M518.1914.5224041201.2

18.62 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M518.1914.5225041201.2

17.94 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M618.1914.5222041201.2

17.94 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M618.1914.5223041201.2

18.62 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M618.1914.5224041201.2

18.62 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M618.1914.5225041201.2

16.15 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M518.1914.5222041201.2

16.15 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M518.1914.5223041201.2

16.76 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M518.1914.5224041201.2

16.76 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M518.1914.5225041201.2

16.15 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M618.1914.5222041201.2

16.15 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M618.1914.5223041201.2

16.76 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M618.1914.5224041201.2

16.76 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M618.1914.5225041201.2

24.41 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M827.1111828.52583501.5

24.41 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M827.1111828.53083501.5

25.15 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M827.1111828.54083501.5

25.15 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M827.1111828.55083501.5

24.41 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M1027.1111828.52583501.5

24.41 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M1027.1111828.53083501.5

25.15 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M1027.1111828.54083501.5

25.15 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M1027.1111828.55083501.5

21.95 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M827.1111828.52583501.5

21.95 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M827.1111828.53083501.5

22.64 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M827.1111828.54083501.5

22.64 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M827.1111828.55083501.5

21.95 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M1027.1111828.52583501.5

21.95 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M1027.1111828.53083501.5

22.64 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M1027.1111828.54083501.5

22.64 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M1027.1111828.55083501.5

14.35 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M3126913101.5901

14.35 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M3126913151.5901

14.35 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M3126913301.5901

14.35 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M4126913101.5901

14.35 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M4126913151.5901

14.35 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M4126913301.5901

12.91 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M3126913101.5901

12.91 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M3126913151.5901

12.91 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M3126913301.5901

12.91 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M4126913101.5901

12.91 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M4126913151.5901

12.91 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M4126913301.5901

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Corde acier 1.4308 Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique