Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0128.412 |
K0128.414 |
K0128.415 |
K0128.416 |
K0128.418 |
K0128.420 |
K0128.422 |
K0128.425 |
K0128.427 |
K0128.430 |
K0128.436 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de rotation R (mm) | Taille | X=alésage (mm) | A=Longueur de poignée (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Nombre d’emplacements d’index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.20 € | 1 | 4 jours | 150 | 1 | 12 | 150 | 168 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4.5 | 15.5 | 3 | 7 | ||
125.51 € | 1 | 4 jours | 180 | 2 | 14 | 180 | 201.5 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | ||
125.51 € | 1 | 4 jours | 180 | 2 | 15 | 180 | 201.5 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | ||
125.51 € | 1 | 4 jours | 180 | 2 | 16 | 180 | 201.5 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | ||
167.97 € | 1 | 4 jours | 230 | 3 | 18 | 230 | 255.5 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | ||
167.97 € | 1 | 4 jours | 230 | 3 | 20 | 230 | 255.5 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | ||
228.94 € | 1 | 4 jours | 300 | 4 | 22 | 300 | 330.5 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23.5 | 4 | 9 | ||
228.94 € | 1 | 4 jours | 300 | 4 | 25 | 300 | 330.5 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23.5 | 4 | 9 | ||
228.94 € | 1 | 4 jours | 300 | 4 | 27 | 300 | 330.5 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23.5 | 4 | 9 | ||
434.96 € | 1 | 4 jours | 400 | 5 | 30 | 400 | 441 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7.5 | 26.5 | 5 | 11 | ||
434.96 € | 1 | 4 jours | 400 | 5 | 36 | 400 | 441 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7.5 | 26.5 | 5 | 11 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | noir oxydé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier | Forme | 0° |
Configurer
Propriétés de base
Rayon de rotation R(mm)
Taille
X=alésage(mm)
A=Longueur de poignée(mm)
A1(mm)
A2(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Nombre d’emplacements d’index
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles