Poignées de tirage, plastique, avec fonction de commutation électronique, forme A, avec fiche (K1527) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées de tirage, plastique, avec fonction de commutation électronique, forme A, avec fiche (K1527)
· avec bouton-poussoir

· avec LED rouge ou verte

· Différentes configurations de branchement

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1527.11601
K1527.11602
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant

223.41 €

1 4 jours vert

223.41 €

1 4 jours rouge

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Polyamide Charge appliquée(N) 1000 Couleur principale Noir
Forme A B(mm) 26 D=Trou de fixation M6
H(mm) 66 H1(mm) 40 H2 maximum(mm) 70
H3(mm) 10 L=Longueur(mm) 182 L1(mm) 17
T(mm) 10

Assistance technique