Colliers latéraux (K0033)

Colliers latéraux (K0033)
· Directement insérable sur des tables de machine-outil

· Avec effet de plaquage

· Utilisation flexible

· Mors de serrage cémenté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0033.006
K0033.010
K0033.016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
A=Longueur
(mm)
D
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
K
(mm)
K1
(mm)
L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)
F=Force de retenue
(N)

218.02 €

1 4 jours 25M6352412.47312.27M6166.52.51125.52.527124.5M310000

371.45 €

1 4 jours 39M1056382011018.211M102410.541840.543920.58M540000

708.40 €

1 4 jours 58M1685603017026.217M10351772760.57613213M8100000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface noir oxydé Matériau du composant Acier doux
Composant de finition de surface cémenté et noir oxydé

Assistance technique