Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1176.4018001
Référence pièce
|
---|
K1176.4018001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Couleur principale | Forme | Version 2 | A1 (mm) | B1 (mm) | D (mm) | Type de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.44 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | B | Trou rond | 22.7 | 60 | 4 | Trou de fixation |
Loading...
Largeur l(mm) | 180 | A=Longueur(mm) | 40 | D1(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
S(mm) | 1.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières à ressort, acier ou acier inoxydable, 180 mm, ressort ouvert (K1176), le numéro d'article est le suivant: K1176.4018001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1176.4018001.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau du corps principal
Couleur principale
Forme
Version 2
A1(mm)
B1(mm)
D(mm)
Type de fixation
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1176.14018000 |
K1176.14018001 |
K1176.4018000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Couleur principale | Forme | Version 2 | A1 (mm) | B1 (mm) | D (mm) | Type de fixation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.86 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | A | Sans trou | - | - | - | soudable | ||
38.51 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | B | Trou rond | 22.7 | 60 | 4 | Trou de fixation | ||
25.12 € | 1 | 4 jours | Acier | brillant | A | Sans trou | - | - | - | soudable |