Inserts filetés, renforcés, filetage interne, auto-bloquants (K0402)

Inserts filetés, renforcés, filetage interne, auto-bloquants (K0402)
· Permettent de réutiliser ou de réparer des taraudages endommagés

· Adaptés à divers matériaux

· Montage plus facile et plus rapide.

· En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est nécessaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0402.104
K0402.105
K0402.106
K0402.108
K0402.110
K0402.112
K0402.114
K0402.116
K0402.116X15
K0402.118X15
K0402.120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Carottier ⌀
(mm)
Chanfrein ⌀ +0,25
(mm)
D1=Filetage intérieur D2=Filetage extérieur L=Longueur
(mm)
L1=longueur
(mm)
Profondeur de filetage minimale
(mm)
Foret de démontage ⌀
(mm)
Profondeur du foret de démontage
(mm)
Taille de taraud
(mm)
Numéro de commande pour outil de montage

10.05 €

1 4 jours 6.98.3M4M8849.55.54M8K0399.804

8.99 €

1 4 jours 8.810.3M5M10x1.2510512.57.54.8M10x1.25K0399.805

9.23 €

1 4 jours 10.812.3M6M12x1.2512614.59.54.8M12x1.25K0399.806

9.87 €

1 4 jours 12.814.3M8M14x1.514716.511.54.8M14x1.5K0399.808

10.74 €

1 4 jours 14.816.3M10M16x1.516818.513.54.8M16x1.5K0399.810

13.65 €

1 4 jours 16.818.3M12M18x1.518920.515.54.8M18x1.5K0399.812

17.57 €

1 4 jours 18.820.3M14M20x1.5201022.517.54.8M20x1.5K0399.814

20.50 €

1 4 jours 20.722.3M16M22x1.5221124.517.86.4M22x1.5K0399.816

20.50 €

1 4 jours 20.722.3M16x1.5M22x1.5221124.517.86.4M22x1.5K0399.816

28.55 €

1 4 jours 22.524.3M18x1.5M24x1.5241226.519.86.4M24x1.5K0399.818

34.24 €

1 4 jours 2830.3M20M30x2301534.525.86.4M30x2K0399.820

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Corps de finition de surface passivé Version 1 Auto-bloquants
Version 2 Renforcés

Assistance technique