Inserts filetés, corps solide (K0400)

Inserts filetés, corps solide (K0400)
· Pour une utilisation avec des trous taraudés présentant un perçage trop important ou des distances de perçage non respectées

· Permettent de réutiliser ou de réparer des taraudages endommagés

· Adaptés à divers matériaux

· Montage plus facile et plus rapide.

· En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est nécessaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0400.08
K0400.10X125
K0400.12X125
K0400.14X15
K0400.16X15
K0400.18X15
K0400.20X15
K0400.22X15
K0400.24X15
K0400.30X2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Carottier ⌀
(mm)
Chanfrein ⌀ +0,25
(mm)
D2=Filetage extérieur L=Longueur
(mm)
Profondeur de filetage minimale
(mm)
Foret de démontage ⌀
(mm)
Profondeur du foret de démontage
(mm)
Taille de taraud
(mm)
Numéro de commande pour outil de montage

14.02 €

1 4 jours 6.98.3M889.55.54M8K0400.808

14.78 €

1 4 jours 8.810.3M10x1.251012.57.54.8M10x1.25K0400.810

15.54 €

1 4 jours 10.812.3M12x1.251214.59.54.8M12x1.25K0400.812

21.24 €

1 4 jours 12.814.3M14x1.51416.511.54.8M14x1.5K0400.814

22.47 €

1 4 jours 14.816.3M16x1.51618.513.54.8M16x1.5K0400.816

24.20 €

1 4 jours 16.818.3M18x1.51820.515.54.8M18x1.5K0400.818

26.99 €

1 4 jours 18.820.3M20x1.52022.517.54.8M20x1.5K0400.820

30.75 €

1 4 jours 20.722.3M22x1.52224.517.86.4M22x1.5K0400.822

39.10 €

1 4 jours 22.524.3M24x1.52426.519.86.4M24x1.5K0400.824

41.35 €

1 4 jours 2830.3M30x23034.525.86.4M30x2K0400.830

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Version 1 Tout le corps

Assistance technique