Inserts filetés avec filetage interne, auto-bloquants (K0401)

Inserts filetés avec filetage interne, auto-bloquants (K0401)
· Permettent de réutiliser ou de réparer des taraudages endommagés

· Adaptés à divers matériaux

· Montage plus facile et plus rapide.

· En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est nécessaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0401.105
K0401.106
K0401.108
K0401.110
K0401.112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Carottier ⌀
(mm)
Chanfrein ⌀ +0,25
(mm)
D1=Filetage intérieur D2=Filetage extérieur L=Longueur
(mm)
L1=longueur
(mm)
Profondeur de filetage minimale
(mm)
Foret de démontage ⌀
(mm)
Profondeur du foret de démontage
(mm)
Taille de taraud
(mm)
Numéro de commande pour outil de montage

8.99 €

1 4 jours 6.98.3M5M8849.55.54M8K0398.805

9.23 €

1 4 jours 8.810.3M6M10x1.2510511.57.54.8M10x1.25K0398.806

9.87 €

1 4 jours 10.812.3M8M12x1.2512613.59.54.8M12x1.25K0398.808

10.74 €

1 4 jours 12.814.3M10M14x1.514715.511.54.8M14x1.5K0398.810

13.65 €

1 4 jours 14.816.3M12M16x1.516817.513.54.8M16x1.5K0398.812

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Corps de finition de surface passivé Version 1 Auto-bloquants

Assistance technique