Accouplement double boucle / DKPSY / ABP Antriebstechnik

Accouplement double boucle / DKPSY / ABP Antriebstechnik
  • Remise sur volume
Médium rigidité du ressort de torsion, forces de redressement faibles, amortissement des chocs et des vibrations, compensation optimale de décalages radial, latérale et angulaire. Absence des pièces mobiles, isolation thermique et électrique, fonctionnement doux, sans entretien.Matériel des moyeux Acier inoxydable 1.4404 V4A, L'élément de connexion est en polyuréthane- Hytrel®

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DKPSY 2928 06/06
DKPSY 4848 10/10
DKPSY 4848 10/14
DKPSY 4848 14/14
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Moment d'inertie
(g・cm2)
Max. Torque
(Ncm)
Max. Offset Off Shafts (Radial)
(mm)
Max. Offset Off Shafts (Axial)
(mm)
Torsion Spring Stiffness
(Nm/rad)
Radial Spring Stiffness
(N/mm)
Masse
(g)

51.12 €

1 Disponible 5 jours 662928410,5± 2± 2131333

59.35 €

1 Disponible 5 jours 101048481062± 3± 428788

59.35 €

1 Disponible 5 jours 101448481062± 3± 428788

59.35 €

1 Disponible 5 jours 141448481062± 3± 428788

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couple admissible(N•m) 1,0 Max. Vitesse de rotation(tr/min) 3000 Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::+80
Max. Offset Off Shafts (Angular)(Grad) ± 7

Assistance technique