Bandage, série BTH

Bandage, série BTH
Bandage avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
  • faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique à la frette acier
  • pour corps de roue avec tolérance de diamètre extérieur h11

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -30 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BTH 125X40/75
BTH 125X50/75
BTH 150X50/100
BTH 150X75/100
BTH 150X130/100
BTH 160X50/100
BTH 180X50/120
BTH 180X75/120
BTH 180X100/105
BTH 200X50/140
BTH 200X60/150
BTH 200X75/100
BTH 200X80/120
BTH 200X85/105
BTH 200X105/120
BTH 200X130/105
BTH 230X85/170
BTH 250X50/190
BTH 250X60/190
BTH 250X80/170
BTH 250X105/170
BTH 250X130/140
BTH 254X127/165
BTH 260X105/170
BTH 285X75/220
BTH 285X100/200
BTH 285X100/228
BTH 290X105/185
BTH 300X90/203
BTH 343X115/245
BTH 350X110/270
BTH 360X120/220
BTH 405X130/305
BTH 415X100/305
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur l
(mm)
Charge (référence)
(N)
Poids
(kg)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

62.00 €

1 5 jours 1254049050.752500

75.93 €

1 5 jours 125506474.60.96660

77.30 €

1 5 jours 150507651.81.235780

93.70 €

1 5 jours 1507510.791.8911100

196.47 €

1 5 jours 15013019.133.251950

79.55 €

1 5 jours 160507651.81.354780

117.85 €

1 5 jours 1805088291.742900

161.69 €

1 5 jours 1807512.752.6311300

240.63 €

1 5 jours 18010016.193.341650

95.78 €

1 5 jours 200509.812.1671000

144.62 €

1 5 jours 2006011.772.5451200

146.48 €

1 5 jours 2007512.752.941300

173.70 €

1 5 jours 2008013.733.3171400

225.75 €

1 23 jours 2008515.213.3951550

257.85 €

1 5 jours 20010518.644.4381900

312.23 €

1 5 jours 20013022.075.232250

221.92 €

1 5 jours 2308518.644.311900

171.94 €

1 5 jours 2505011.773.3211200

193.71 €

1 5 jours 2506013.733.871400

244.13 €

1 5 jours 2508017.664.71800

312.28 €

1 5 jours 25010524.536.392500

325.67 €

1 5 jours 25013025.517.982600

407.08 €

1 5 jours 25412725.517.62600

326.48 €

1 5 jours 26010525.516.832600

272.94 €

1 5 jours 2857519.625.6152000

387.77 €

1 5 jours 28510026.987.842750

374.65 €

1 5 jours 28510026.987.262750

391.45 €

1 5 jours 29010526.987.942750

341.18 €

1 5 jours 3009023.547.672400

542.70 €

1 5 jours 34311535.3211.343600

577.26 €

1 23 jours 35011033.8410.9683450

672.17 €

1 5 jours 36012038.7516.43950

703.45 €

1 5 jours 40513044.6416.84550

762.75 €

1 5 jours 41510035.32143600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Acier Matériau de la garniture Polyuréthane Dureté de la garniture(shore A) 92 Shore A
Antistatique no Compatible autoclave no Dureté du revêtement 92 Shore A
Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement brun clair Hautes températures no
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Polyuréthane
Matériau de la roue frette acier Type de produit bandage Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 70 Résistance min. à la température(° C) -30

Assistance technique