Galet guide, série FSVU

Galet guide, série FSVU
Galet guide avec bande de roulement Vulkollan®, avec corps de roue en acier

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Vulkollan®, dureté 92 Shore A
  • faible résistance au roulage
  • haute capacité de charge dynamique
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur naturelle, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • acier

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • les données de capacité de charge se réfèrent aux applications sans obstacle
  • VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FSVU 40X15/10-8K
FSVU 50X18/17-10K
FSVU 60X20/20-12K
FSVU 70X25/25-15K
FSVU 80X25/25-15K
FSVU 100X25/25-15K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E.
(Ø)
Poids
(kg)
Largeur de roue
(mm)
Ø roue Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Ø alésage
(mm)
Longueur de serrage
(mm)

58.73 €

1 5 jours 100.062154070108

62.19 €

1 5 jours 170.09918501001710

63.54 €

1 5 jours 200.19520601352012

68.03 €

1 5 jours 250.30525702002515

71.12 €

1 5 jours 250.34525802302515

78.00 €

1 5 jours 250.83251002502515

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Acier Matériau de la garniture Polyuréthane Dureté de la garniture(shore A) 92 Shore A
Antistatique no Compatible autoclave no Dureté du revêtement 92 Shore A
Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement naturelle Hautes températures no
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Type de moyeu roulement à billes
Matériau du revêtement de sol Polyuréthane Matériau de la roue acier Type de produit galet guide
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique