Galet guide, série FTH

Galet guide, série FTH
Galet guide avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
  • faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • bande de roulement directement moulée sur le roulement à billes
  • très bonne liaison chimique

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • les données de capacité de charge se réfèrent aux applications sans obstacle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FTH 30X8/6-6K
FTH 30X11/9-7K
FTH 30X14/5-12K
FTH 34X16/8-7K
FTH 35X14/12-8K
FTH 36X13/10-9K
FTH 40X15/10-8K
FTH 40X20/10-9K
FTH 45X17/15-11K
FTH 50X15/10-9K
FTH 50X15/12-12K
FTH 50X18/15-11K
FTH 52X15/12-12K
FTH 60X20/17-12K
FTH 61X30/17-12K
FTH 62X15/20-12K
FTH 70X20/25-15K
FTH 75X23/20-14K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E.
(Ø)
Poids
(kg)
Largeur de roue
(mm)
Ø roue Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Ø alésage
(mm)
Longueur de serrage
(mm)

21.45 €

1 5 jours 60.0128302566

25.92 €

1 5 jours 90.01811303097

43.17 €

1 5 jours 50.024143050512

27.78 €

1 5 jours 80.02316343587

24.92 €

1 5 jours 120.027143540128

26.38 €

1 5 jours 100.036133645109

26.45 €

1 5 jours 100.033154045108

26.65 €

1 5 jours 100.046204050109

27.05 €

1 5 jours 150.0571745701511

28.58 €

1 5 jours 100.054155065109

28.58 €

1 5 jours 120.0761550801212

29.25 €

1 5 jours 150.0661850801511

30.65 €

1 5 jours 120.0791552851212

31.45 €

1 5 jours 170.10320601001712

32.38 €

1 5 jours 170.12830611051712

29.25 €

1 5 jours 200.09815621052012

33.72 €

1 5 jours 250.16120701502515

31.91 €

1 5 jours 200.17623751502014

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la garniture Polyuréthane Dureté de la garniture(shore A) 92 Shore A Antistatique no
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 92 Shore A Conducteur électrique no
Couleur de la bande de roulement brun clair Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Type de moyeu roulement à billes Matériau du revêtement de sol Polyuréthane
Type de produit galet guide Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique