Plaque d’adaptation en plastique, série AP

Plaque d’adaptation en plastique, série AP
Plaque d’adaptation en plastique

  • Plaque d’adaptation servant à ajuster la hauteur de construction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AP1-10
AP3-17
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Poids
(g)

11.67 €

1 5 jours 1008570

12.45 €

1 5 jours 140110168

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Composants associés / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 125 Diam. de roue D(Ø) 100
Largeur de roue B(mm) 40 Type de produit plaque d'adaptation

Assistance technique