Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-DSPK

Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-DSPK
Roulette fixe en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser Roue à double boudin en acier plein

Monture : série BH

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées

Roue : série DSPK

  • acier d’amélioration, dureté 190–230 HB

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +120 °C
  • tenir compte de la pression au sol sur sols délicats

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BH-DSPK 75K
BH-DSPK 100K-1
BH-DSPK 100K-3
BH-DSPK 101K-1
BH-DSPK 101K-3
BH-DSPK 120K-1
BH-DSPK 120K-3
BH-DSPK 125K
BH-DSPK 150K
BH-DSPK 200K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

90.65 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170220,01 à 320,00100851255011812277522250

117.00 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197220,01 à 320,001008515033140189010024300

138.64 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245220,01 à 320,0014011020033140205310024300

119.92 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation118485,01 à 750,00100857522140271010040600

141.55 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,0014011010024140289310040600

148.73 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,001008510024162298612033600

156.57 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,0014011010040162332012033600

155.97 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140750.01 ou plus14011010040170508012550900

200.78 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation162750.01 ou plus14011012033197504215033800

299.04 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation162750.01 ou plus14011012033245851620033900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Acier Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: métal, Matériau de la roue: acier d’amélioration
Matériau métal Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 190–230 HB Couleur de la bande de roulement argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 120 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique