Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-GTH

Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-GTH
Roulette fixe en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série BH

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées

Roue : série GTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BH-GTH 100K-1
BH-GTH 100K-1-FS
BH-GTH 100K-3
BH-GTH 100K-3-FS
BH-GTH 125K-1
BH-GTH 125K-1-FS
BH-GTH 125K-3
BH-GTH 125K-3-FS
BH-GTH 127K
BH-GTH 127K-FS
BH-GTH 150K
BH-GTH 150K-FS
BH-GTH 160K
BH-GTH 160K-FS
BH-GTH 160K-TB
BH-GTH 160K-TML
BH-GTH 160K-TMR
BH-GTH 175K
BH-GTH 175K-FS
BH-GTH 200K
BH-GTH 200K-FS
BH-GTH 200K-TB
BH-GTH 200K-TML
BH-GTH 200K-TMR
BH-GTH 250K
BH-GTH 250K-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

98.91 €

1 5 jours 165320,01 à 485,00-1008512540140164110040450

135.49 €

1 23 jours 170320,01 à 485,00-1008512550140192110040450

120.53 €

1 7 jours 170320,01 à 485,00-14011012550140187410040450

157.12 €

1 23 jours 197320,01 à 485,00-14011015050140210810040450

111.07 €

1 5 jours 197485,01 à 750,00-1008515050165210012540550

147.65 €

1 23 jours 202485,01 à 750,00-1008516050165234812540550

118.90 €

1 7 jours 202485,01 à 750,00-14011016050165238612540550

155.49 €

1 23 jours 202485,01 à 750,00-14011016050165267612540550

144.70 €

1 5 jours 202485,01 à 750,00-14011016050170341012550700

189.63 €

1 23 jours 202485,01 à 750,00-14011016050170386812550700

161.28 €

1 5 jours 220750.01 ou plus-14011017550197419915050800

206.75 €

1 23 jours 220750.01 ou plus-14011017550197470215050800

164.87 €

1 5 jours 245750.01 ou plus-14011020050202419716050800

210.31 €

1 7 jours 245750.01 ou plus-14011020050202479316050800

399.77 €

1 7 jours 245750.01 ou plus-14011020050202412016050800

430.75 €

1 7 jours 245750.01 ou plus-14011020050202422116050800

430.75 €

1 7 jours 245750.01 ou plus-14011020050202427016050800

177.07 €

1 5 jours 295750.01 ou plus-14011025060220488017550875

223.57 €

1 23 jours 295750.01 ou plus-14011025060220557017550875

185.15 €

1 5 jours 202750.01 ou plus-14011016040245528920050900

231.65 €

1 23 jours 202750.01 ou plus-14011016040245594020050900

489.17 €

1 7 jours 202750.01 ou plusConductivité14011016040245599020050900

489.17 €

1 7 jours 202750.01 ou plus-14011016040245597220050900

489.17 €

1 7 jours 245750.01 ou plus-14011020040245596320050900

296.20 €

1 7 jours 245750.01 ou plus-14011020040295904025060900

382.35 €

1 23 jours 245750.01 ou plus-140110200402951006525060900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Autres Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste Matériau Polyuréthane Type de produit roulette fixe
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A
Couleur de la bande de roulement brun clair Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique