Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-POTHS

Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-POTHS
Roulette fixe en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique souple, avec corps de roue en polyamide lourd

Monture : série BK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série POTHS

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 80 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BK-POTHS 100G-1
BK-POTHS 100G-1-FA
BK-POTHS 100G-3
BK-POTHS 100G-3-FA
BK-POTHS 100KA-1
BK-POTHS 100KA-1-FA
BK-POTHS 100KA-3
BK-POTHS 100KA-3-FA
BK-POTHS 100R-1
BK-POTHS 100R-1-FA
BK-POTHS 100R-3
BK-POTHS 100R-3-FA
BK-POTHS 100XKA-1
BK-POTHS 100XKA-1-FA
BK-POTHS 100XKA-3
BK-POTHS 100XKA-3-FA
BK-POTHS 100XR-1
BK-POTHS 100XR-1-FA
BK-POTHS 100XR-3
BK-POTHS 100XR-3-FA
BK-POTHS 125G-1
BK-POTHS 125G-1-FA
BK-POTHS 125G-3
BK-POTHS 125G-3-FA
BK-POTHS 125KA-1
BK-POTHS 125KA-1-FA
BK-POTHS 125KA-3
BK-POTHS 125KA-3-FA
BK-POTHS 125R-1
BK-POTHS 125R-1-FA
BK-POTHS 125R-3
BK-POTHS 125R-3-FA
BK-POTHS 125XKA-1
BK-POTHS 125XKA-1-FA
BK-POTHS 125XKA-3
BK-POTHS 125XKA-3-FA
BK-POTHS 125XR-1
BK-POTHS 125XR-1-FA
BK-POTHS 125XR-3
BK-POTHS 125XR-3-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

48.13 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035moyeu lisse13060310035-25200

56.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035moyeu lisse13066610035-25200

50.76 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-14011010035moyeu lisse13071510035-25200

59.53 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-14011010035moyeu lisse13078310035-25200

49.98 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)13062510035-20200

58.75 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)13069310035-20200

52.62 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-14011010035roulement à billes (C)13073710035-20200

61.39 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-14011010035roulement à billes (C)13080510035-20200

49.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035roulement à rouleaux13062410035-25200

58.61 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035roulement à rouleaux13057810035-25200

52.48 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-14011010035roulement à rouleaux13073610035-25200

61.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-14011010035roulement à rouleaux13077610035-25200

67.28 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)13062510035-20200

76.05 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-1008512540roulement à billes (C)13068910035-20200

69.92 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-14011012540roulement à billes (C)13073710035-20200

78.69 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-14011012540roulement à billes (C)13080110035-20200

53.58 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-1008512540roulement à rouleaux13062410035-25200

62.35 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-1008512540roulement à rouleaux13069210035-25200

56.21 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-14011012540roulement à rouleaux13073610035-25200

64.98 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-14011012540roulement à rouleaux13080410035-25200

50.78 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-1008512540moyeu lisse15577712540-25275

60.46 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-1008512540moyeu lisse15586212540-25275

58.22 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-14011012540moyeu lisse15592012540-25275

67.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-14011012540moyeu lisse155101012540-25275

53.08 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-1008512540roulement à billes (C)15578612540-20275

62.76 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-1008512540roulement à billes (C)15589012540-20275

60.52 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-14011012540roulement à billes (C)15592912540-20275

70.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-14011012540roulement à billes (C)155103312540-20275

52.95 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-1008512540roulement à rouleaux15579912540-25275

62.63 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-1008512540roulement à rouleaux15589812540-25275

60.39 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-14011012540roulement à rouleaux15594212540-25275

70.07 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-14011012540roulement à rouleaux155103012540-25275

70.38 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-1008512540roulement à billes (C)15578312540-20275

80.06 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510035roulement à billes (C)15588712540-20275

77.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-14011010035roulement à billes (C)15592612540-20275

87.50 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-14011012535roulement à billes (C)155103012540-20275

56.69 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00-1008512535roulement à rouleaux15579512540-25275

66.37 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation136220,01 à 320,00-1008510032roulement à rouleaux15589912540-25275

64.11 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation136220,01 à 320,00-14011010032roulement à rouleaux15593812540-25275

73.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation136220,01 à 320,00Conductivité14011010032roulement à rouleaux155104212540-25275

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore A Couleur de la bande de roulement bleue
Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique