Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BKPXA-PATH

Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BKPXA-PATH
Roulette d’appareil fixe en acier inox avec platine à visser Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série BKPXA

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BKPXA-PATH 80G
BKPXA-PATH 80KFD
BKPXA-PATH 80KFD-ELS
BKPXA-PATH 101G
BKPXA-PATH 101KFD
BKPXA-PATH 101KFD-ELS
BKPXA-PATH 126G
BKPXA-PATH 126G-26
BKPXA-PATH 126KFD
BKPXA-PATH 126KFD-26
BKPXA-PATH 126KFD-26-ELS
BKPXA-PATH 126KFD-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Antirouille Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

48.48 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation136Conductivité100moyeu lisse11136080oui-25120

55.23 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation136-100roulement à billes (C)11144080no-20120

68.72 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation136Conductivité100roulement à billes (C)11140880no-20100

53.43 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation161Conductivité125moyeu lisse136434100oui-25120

62.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation161Conductivité125roulement à billes (C)136493100no-20120

79.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80roulement à billes (C)136502100no-20120

68.23 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisse161541125oui-25120

76.50 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111Conductivité80moyeu lisse161559125oui-25120

73.34 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation136-100roulement à billes (C)161600125no-20120

81.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation161-125roulement à billes (C)161610125no-20120

103.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation111-80roulement à billes (C)161632125no-20120

95.34 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation136-100roulement à billes (C)161601125no-20120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 90
Largeur de la plaque W(mm) 66 Largeur de roue B(mm) 32 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Polyuréthane Type de produit roulette fixe Largeur de roue(mm) 32
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 94 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique