Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BKRXA-VPA

Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BKRXA-VPA
Roulette d’appareil fixe en acier inox à trou central, roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique

Monture : série BKRXA

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série VPA

  • bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
  • jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d’électricité « -EL », non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BKRXA-VPA 80G
BKRXA-VPA 101G
BKRXA-VPA 125G
BKRXA-VPA 126G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de charge
(daN)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

33.40 €

1 7 jours 35.01 à 80.00108280802580

38.69 €

1 7 jours 80,01 à 140,0013342410032110

45.15 €

1 7 jours 80,01 à 140,0015847412525100

45.98 €

1 7 jours 80,01 à 140,0015853612532120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 130 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de roue B(mm) 37 Type de roulement moyeu lisse
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe
Compatible autoclave no Type de montage trou central Dureté du revêtement 80 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille oui Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique