Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BOD-VSTH

Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BOD-VSTH
Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

Monture : série BOD

  • solide construction en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série VSTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : acier

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • Roulettes fixes : côté long de la platine parallèle à l’axe de roue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BOD-VSTH 75K

Référence pièce
BOD-VSTH 75K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

279.90 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 245 Plage de charge(daN) 485,01 à 750,00
Matériau de la roue Acier Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur Longueur de la plaque L(mm) 140
Largeur de la plaque W(mm) 110 Diam. de roue D(Ø) 200 Largeur de roue B(mm) 50
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: acier Matériau Polyuréthane
Type de produit roulette jumelée fixe Hauteur totale(mm) 123 Poids(g) 3100
Diamètre de roue(mm) 75 Largeur de roue(mm) 40 Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement brun clair
Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20 Capacité de charge à 4 km/h(kg) 500

Vous vous trouvez sur la page de Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BOD-VSTH, le numéro d'article est le suivant: BOD-VSTH 75K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BOD-VSTH 75K.

Assistance technique