Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BO-SE

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BO-SE
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en acier

Monture : série BO

  • solide construction en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série SE

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noircorps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BO-SE 125K
BO-SE 125K-SG
BO-SE 160K
BO-SE 160K-SG
BO-SE 200K
BO-SE 200K-SG
BO-SE 202K
BO-SE 202K-FS
BO-SE 202K-SG
BO-SE 202K-SG-FS
BO-SE 250K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Matériau de la roue Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Matériau (détails) Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

140.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie20080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité170257012553noirnoirnono320

145.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie20080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité170255012550grisnoirouioui320

174.17 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,00Acier20080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur205341616050noiranthracitenono450

180.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation295320,01 à 485,00Acier25063Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur205336016050grisargentouioui450

190.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,00Acier12550Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur245396020050noiranthracitenono600

198.98 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,00Acier15050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur245397820050grisargentouioui600

313.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plusAcier16050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur245589020080noiranthracitenono850

406.19 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245750.01 ou plusAcier20050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur245694920080noiranthracitenono850

325.29 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation295750.01 ou plusAcier25060Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur245617020080grisanthraciteouioui850

417.87 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plusAcier12550Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur245701520080grisanthraciteouioui850

285.55 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plusAcier12550Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur295585025063noiranthracitenono850

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110 Type de roulement roulement à billes
Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 65 Shore A résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique