Roulette d’appareil fixe, série BPA-VPA

Roulette d’appareil fixe, série BPA-VPA
Roulette d’appareil fixe avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique

Monture : série BPA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série VPA

  • bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
  • jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d’électricité « -EL », non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BPA-VPA 50G
BPA-VPA 50G-FA
BPA-VPA 50K
BPA-VPA 50K-EL
BPA-VPA 75G
BPA-VPA 75G-FA
BPA-VPA 75K
BPA-VPA 75K-EL
BPA-VPA 75K-EL-FA
BPA-VPA 75K-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Matériau (détails) Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

9.48 €

1 5 jours 10035.01 à 80.00Conductivité7525moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité711595018grisouioui40

14.54 €

1 7 jours 10035.01 à 80.00Conductivité7525moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité711615018grisouioui40

11.87 €

1 5 jours 10035.01 à 80.00-7525roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité711875018grisouioui40

15.21 €

1 7 jours 170Jusqu'à 35.0-10040roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité711825018noirnono30

12.35 €

1 5 jours 17035.01 à 80.00-10040moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité1002477525grisouioui60

17.40 €

1 7 jours 19235.01 à 80.00-12540moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité1002527525grisouioui60

14.92 €

1 5 jours 19235.01 à 80.00-12540roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité1002857525grisouioui60

19.08 €

1 7 jours 22535.01 à 80.00-12550roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité1002767525noirnono45

24.14 €

1 7 jours 22535.01 à 80.00-12550roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité1002787525noirnono45

19.95 €

1 7 jours 25535.01 à 80.00-15050roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité1002907525grisouioui60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 60
Largeur de la plaque W(mm) 60 Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore A
Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no Antirouille no
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique