Roulette d’appareil fixe, série BRA-TPA

Roulette d’appareil fixe, série BRA-TPA
Roulette d’appareil fixe avec trou central, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Monture : série BRA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRA-TPA 50G
BRA-TPA 50G-ELS
BRA-TPA 50KF
BRA-TPA 50KF-ELS
BRA-TPA 75G
BRA-TPA 75G-ELS
BRA-TPA 75KF
BRA-TPA 75KF-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la jante Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

5.55 €

1 5 jours 9835.01 à 80.00Conductivité7525moyeu lisse69905019gris argent50

10.30 €

1 7 jours 69Jusqu'à 35.0-5018moyeu lisse69895019noir30

8.99 €

1 5 jours 6935.01 à 80.00-5018roulement à billes (C)69995019gris argent50

13.74 €

1 7 jours 69Jusqu'à 35.0-5018roulement à billes (C)691025019noir30

8.52 €

1 5 jours 6935.01 à 80.00Conductivité5018moyeu lisse981517525gris argent75

14.73 €

1 7 jours 9835.01 à 80.00-7525moyeu lisse981577525noir50

13.32 €

1 5 jours 9835.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)982047525gris argent75

19.55 €

1 7 jours 9835.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)982047525noir50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité
Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no
Type de montage trou central Dureté du revêtement 85 Shore A Couleur de la bande de roulement gris
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique