Roulette d’appareil fixe, série BRA-VPA

Roulette d’appareil fixe, série BRA-VPA
Roulette d’appareil fixe avec trou central, roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique

Monture : série BRA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série VPA

  • bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
  • jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d’électricité « -EL », non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRA-VPA 50G
BRA-VPA 50G-FA
BRA-VPA 50K
BRA-VPA 50K-EL
BRA-VPA 75G
BRA-VPA 75G-FA
BRA-VPA 75K
BRA-VPA 75K-EL
BRA-VPA 75K-EL-FA
BRA-VPA 75K-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Matériau (détails) Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

6.70 €

1 5 jours 9835.01 à 80.00Conductivité7525moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité691065018grisouioui40

11.75 €

1 7 jours 9835.01 à 80.00Conductivité7525moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité691105018grisouioui40

9.07 €

1 5 jours 9835.01 à 80.00-7525roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité691345018grisouioui40

12.42 €

1 7 jours 125Jusqu'à 35.0-10030roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité691305018noirnono30

9.60 €

1 5 jours 12535.01 à 80.00-10030moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité981907525grisouioui60

14.65 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-10030moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité982007525grisouioui60

12.15 €

1 5 jours 12535.01 à 80.00-10030roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité982297525grisouioui60

16.34 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-10030roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité982307525noirnono45

21.38 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-10030roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité982367525noirnono45

17.20 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-10030roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité982367525grisouioui60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau Caoutchouc
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage trou central
Dureté du revêtement 80 Shore A Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique