Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BRXA-TPA

Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BRXA-TPA
Roulette d’appareil fixe en acier inox à trou central, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Monture : série BRXA

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRXA-TPA 50G
BRXA-TPA 50G-ELS
BRXA-TPA 50KFD
BRXA-TPA 50KFD-ELS
BRXA-TPA 75G
BRXA-TPA 75G-ELS
BRXA-TPA 75KFD
BRXA-TPA 75KFD-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la jante Antirouille Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

18.80 €

1 7 jours 9835.01 à 80.00Conductivité7525moyeu lisse69885019gris argentoui50

23.55 €

1 7 jours 69Jusqu'à 35.0-5018moyeu lisse69905019noiroui30

25.30 €

1 7 jours 9835.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)691005019gris argentno50

30.07 €

1 7 jours 170Jusqu'à 35.0-12554roulement à billes (C)691015019noirno30

24.53 €

1 7 jours 17035.01 à 80.00-12554moyeu lisse981507525gris argentoui75

30.77 €

1 7 jours 20035.01 à 80.00-15050moyeu lisse981567525noiroui50

32.18 €

1 7 jours 20035.01 à 80.00-15050roulement à billes (C)982067525gris argentno75

38.40 €

1 7 jours 20535.01 à 80.00-16050roulement à billes (C)982077525noirno50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité
Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no
Type de montage trou central Dureté du revêtement 85 Shore A Couleur de la bande de roulement gris
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique