Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-ALBS

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-ALBS
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane® Soft, avec corps de roue en aluminium

Monture : série BS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé
  • électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6

Roue : série ALBS

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane® Soft, dureté 75 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BS-ALBS 127K
BS-ALBS 127K-FS
BS-ALBS 150K
BS-ALBS 150K-FS
BS-ALBS 160K
BS-ALBS 160K-CO
BS-ALBS 160K-CO-FS
BS-ALBS 160K-FS
BS-ALBS 200K
BS-ALBS 200K-CO
BS-ALBS 200K-CO-FS
BS-ALBS 200K-FS
BS-ALBS 250K
BS-ALBS 250K-FS
BS-ALBS 300K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

177.50 €

1 7 jours 205320,01 à 485,0014011016050170276712554450

242.20 €

1 23 jours 245320,01 à 485,0014011020050170331412554450

188.82 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0014011020050200286215050500

257.62 €

1 23 jours 245485,01 à 750,0014011020050200356815050500

189.90 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0014011020050205290016050580

194.94 €

1 23 jours 305485,01 à 750,0014011025050205285816050580

263.72 €

1 23 jours 305485,01 à 750,0014011025050205349716050580

258.70 €

1 7 jours 355485,01 à 750,0014011030060205368016050580

244.41 €

1 7 jours 145485,01 à 750,0014011010040245359720050750

254.12 €

1 23 jours 185485,01 à 750,0014011012560245355320050600

328.14 €

1 23 jours 215485,01 à 750,0014011015050245453220050600

318.43 €

1 23 jours 260485,01 à 750,0014011020050245458720050750

410.72 €

1 7 jours 280750.01 ou plus17514020080305645025050850

514.70 €

1 23 jours 330750.01 ou plus17514025060305872025050850

612.26 €

1 7 jours 330Jusqu'à 35.0175140250803558062300601150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane Type de produit roulette fixe
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 75 Shore A
Couleur de la bande de roulement bleue Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse oui
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique