Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BSD-GTH

Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BSD-GTH
Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série BSD

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivé jaune, sans Cr6 peint en rouge

Roue : série GTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • Roulettes fixes : côté long de la platine parallèle à l’axe de roue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSD-GTH 100K
BSD-GTH 127K
BSD-GTH 150K-35
BSD-GTH 200K-35
BSD-GTH 202K
BSD-GTH 250K
BSD-GTH 252K
BSD-GTH 302K
BSD-GTH 304K
BSD-GTH 360K
BSD-GTH 404K-42
BSD-GTH 504K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

253.58 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation390750.01 ou plus14011030080145374010040810

451.50 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation390Jusqu'à 35.01751403001001858120125501250

467.65 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation450Jusqu'à 35.0175140360752159520150501400

505.35 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation530Jusqu'à 35.017514040010026012228200501800

912.38 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation630Jusqu'à 35.025520050015028026222200802850

1,016.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation220Jusqu'à 35.02552001605033026200250602700

1,243.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation220Jusqu'à 35.02552001605033034000250803700

1,480.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation260Jusqu'à 35.02552002005039041600300804300

2,379.18 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation260Jusqu'à 35.030020020050390550003001005400

2,549.85 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation330Jusqu'à 35.02552002506345052660360754500

4,580.43 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation380Jusqu'à 35.040030030075530995304001006800

8,656.22 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation185Jusqu'à 35.04003001255063020420050015012000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Autres Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste
Matériau Polyuréthane Type de produit roulette jumelée fixe Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement brun clair
Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique