Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-GB

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-GB
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série BS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé
  • électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6

Roue : série GB

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A, couleur brun, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, à partir de roue Ø 150 mm avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BS-GB 128K
BS-GB 128K-FS
BS-GB 150K
BS-GB 150K-FS
BS-GB 152K
BS-GB 152K-FS
BS-GB 154K
BS-GB 154K-FS
BS-GB 160K
BS-GB 160K-FS
BS-GB 200K
BS-GB 200K-FS
BS-GB 202K
BS-GB 202K-FS
BS-GB 250K
BS-GB 250K-FS
BS-GB 252K
BS-GB 252K-FS
BS-GB 300K
BS-GB 302K
BS-GB 304K
BS-GB 360K
BS-GB 364K
BS-GB 402K
BS-GB 406K
BS-GB 504K
BS-GB 604K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

218.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011015080170444312560850

283.11 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050170501312560850

233.77 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050200465015050800

302.57 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245750.01 ou plus14011020050200539115050800

255.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245750.01 ou plus14011020050200509515060950

324.20 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation255750.01 ou plus14011020080200577115060950

403.83 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation255Jusqu'à 35.0175140200802058304150801200

508.33 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305Jusqu'à 35.0175140250602059000150801200

239.32 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305750.01 ou plus14011025060205468016050800

308.10 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305750.01 ou plus14011025080205560016050800

256.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305Jusqu'à 35.0140110250802455840200501000

330.77 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation355Jusqu'à 35.0140110300602456793200501000

404.73 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation355Jusqu'à 35.01751403008025510860200801600

497.31 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation370Jusqu'à 35.017514030010025510860200801600

438.11 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation430Jusqu'à 35.01751403607530511630250601500

542.10 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation430Jusqu'à 35.017514036012030513200250601500

512.05 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation470Jusqu'à 35.01751404008030513920250801800

624.17 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation480Jusqu'à 35.017514040012530515812250801800

614.38 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation630Jusqu'à 35.017514050015035515200300601800

706.23 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation730Jusqu'à 35.017514060020035518300300802400

1,456.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation355Jusqu'à 35.020016030090370267903001003000

1,677.23 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation470Jusqu'à 35.02001604007543027350360752500

2,074.35 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation580Jusqu'à 35.0255200520100430387803601203800

2,103.88 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation710Jusqu'à 35.020016062020047032650400803000

2,310.74 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation145Jusqu'à 35.025520010055480527004001255000

5,624.93 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation145Jusqu'à 35.0400300100556301180005001507500

7,551.93 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170Jusqu'à 35.04003001255573019780060020012000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Autres Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste
Matériau Polyuréthane Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement brun
Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse oui Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique