Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-GEV

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-GEV
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique, avec corps de roue en fonte

Monture : série BS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé
  • électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6

Roue : série GEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : fonte grise robuste, avec graisseur, peint, couleur anthracite

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BS-GEV 302K
BS-GEV 400K
BS-GEV 520K
BS-GEV 620K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

612.89 €

1 7 jours 1702001601255535518450300901080

849.16 €

1 7 jours 2052001601505547025610400751200

1,791.19 €

1 23 jours 20520016015055580501005201001830

4,069.14 €

1 23 jours 205250270150807101530006202004540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) Jusqu'à 35.0 Matériau de la roue Autres
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: fonte grise robuste Matériau Caoutchouc
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 65 Shore A Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante anthracite
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no Antirouille no
Non tachant no Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique