Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-PS

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-PS
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bandage pneumatique

Monture : série BS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé
  • électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6

Roue : série PS

  • bandage : Bandage pneumatique avec profil à crampons, dureté 60 Shore A, couleur noir, 6 Ply-Rating
  • jante : tôle d'acier lourde, emboutie, avec moyeu tube acier soudé, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +50 °C
  • les dimensions de roue ou de bandage s’appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, les largeurs et diamètres peuvent varier en cours de fonctionnement
  • vitesses possibles jusqu’à max. 25 km/h à capacité de charge réduite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BS-PS 310K
BS-PS 315K
BS-PS 430K
BS-PS 432K
BS-PS 464K
BS-PS 536K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

442.00 €

1 7 jours 170320,01 à 485,00200160125533559289300100450

460.25 €

1 7 jours 170485,01 à 750,00200160125533589319305105550

593.95 €

1 7 jours 170485,01 à 750,002001601255048015223420115650

629.05 €

1 7 jours 170485,01 à 750,002001601255048015223420115750

1,137.05 €

1 23 jours 205Jusqu'à 35.020016016050520207004601451140

1,515.77 €

1 7 jours 205Jusqu'à 35.025522016050623345005361651300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Acier Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier lourde Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 60 Shore A
Couleur de la bande de roulement noir résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no
Antirouille no Non tachant no Résistance max. à la température(°C) 50
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique