Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-SE

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-SE
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en acier

Monture : série BS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé
  • électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6

Roue : série SE

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noircorps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BS-SE 125K
BS-SE 125K-FS
BS-SE 125K-SG
BS-SE 125K-SG-FS
BS-SE 160K
BS-SE 160K-FS
BS-SE 160K-SG
BS-SE 160K-SG-FS
BS-SE 200K
BS-SE 200K-FS
BS-SE 200K-SG
BS-SE 200K-SG-FS
BS-SE 202K
BS-SE 202K-FS
BS-SE 202K-SG
BS-SE 202K-SG-FS
BS-SE 250K
BS-SE 250K-FS
BS-SE 252K
BS-SE 252K-FS
BS-SE 300K
BS-SE 360K-Z
BS-SE 415K-Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Matériau de la roue Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Matériau (détails) Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

140.75 €

1 7 jours 205220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité170256012553noirnoirnono320

205.45 €

1 23 jours 245220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité170297012553noirnoirnono320

145.85 €

1 7 jours 245220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité170256212550grisnoirouioui320

210.55 €

1 23 jours 245220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité170297012550grisnoirouioui320

174.33 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur205344816050noiranthracitenono450

243.13 €

1 23 jours 255320,01 à 485,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur205416416050noiranthracitenono450

180.91 €

1 7 jours 255320,01 à 485,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur205344316050grisargentouioui450

249.71 €

1 23 jours 255320,01 à 485,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur205412016050grisargentouioui450

190.92 €

1 7 jours 255485,01 à 750,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur245396020050noiranthracitenono600

264.94 €

1 23 jours 305485,01 à 750,00Acier14011025063Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur245493520050noiranthracitenono600

199.15 €

1 7 jours 305485,01 à 750,00Acier14011025063Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur245403920050grisargentouioui600

273.17 €

1 23 jours 305485,01 à 750,00Acier14011025080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur245492220050grisargentouioui600

318.00 €

1 7 jours 305750.01 ou plusAcier17514025080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur255735220080noiranthracitenono850

410.57 €

1 23 jours 355750.01 ou plusAcier17514030075Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur255864420080noiranthracitenono850

329.68 €

1 7 jours 420750.01 ou plusAcier17514036075Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur255709020080grisanthraciteouioui850

422.25 €

1 23 jours 478750.01 ou plusAcier17514041590Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur255871020080grisanthraciteouioui850

324.24 €

1 7 jours 170750.01 ou plusAcier17514012550Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur305774025063noiranthracitenono850

428.22 €

1 23 jours 170750.01 ou plusAcier17514012550Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur3051001025063noiranthracitenono850

372.02 €

1 7 jours 200Jusqu'à 35.0Acier17514015050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur305926425080noiranthracitenono1000

484.13 €

1 23 jours 200Jusqu'à 35.0Acier17514015050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur3051115025080noiranthracitenono1000

492.08 €

1 7 jours 205Jusqu'à 35.0Acier17514016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur3551100030075noiranthracitenono1000

1,032.65 €

1 23 jours 205750.01 ou plusAcier17514016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur4201493036075noiranthracitenono950

1,143.40 €

1 7 jours 245Jusqu'à 35.0Acier20016020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur4782221041590noiranthracitenono1150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Type de roulement roulement à billes Matériau Caoutchouc
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 65 Shore A résistant à l'hydrolyse no Antirouille no
Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique