Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-SPO

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-SPO
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges en polyamide

Monture : série BS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé
  • électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6

Roue : série SPO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BS-SPO 127G
BS-SPO 127G-FA
BS-SPO 127G-FA-FS
BS-SPO 127G-FS
BS-SPO 127K
BS-SPO 127K-FA
BS-SPO 127K-FA-FS
BS-SPO 127K-FS
BS-SPO 150G
BS-SPO 150G-FA
BS-SPO 150G-FA-FS
BS-SPO 150G-FS
BS-SPO 150K
BS-SPO 150K-FA
BS-SPO 150K-FA-FS
BS-SPO 150K-FS
BS-SPO 160G
BS-SPO 160G-FA
BS-SPO 160G-FA-FS
BS-SPO 160G-FS
BS-SPO 160K
BS-SPO 160K-FA
BS-SPO 160K-FA-FS
BS-SPO 160K-FS
BS-SPO 200G
BS-SPO 200G-FA
BS-SPO 200G-FA-FS
BS-SPO 200G-FS
BS-SPO 200K
BS-SPO 200K-FA
BS-SPO 200K-FA-FS
BS-SPO 200K-FS
BS-SPO 250G
BS-SPO 250G-FS
BS-SPO 250K
BS-SPO 250K-FS
BS-SPO 251G
BS-SPO 251G-FS
BS-SPO 251K
BS-SPO 251K-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

121.44 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,0014011012550moyeu lisse170231812550-25750

131.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050moyeu lisse170234612550-25750

195.82 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050moyeu lisse170302312550-25750

186.14 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050moyeu lisse170288812550-25750

138.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050roulement à billes170251412550-20750

147.98 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050roulement à billes170268012550-20750

212.68 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050roulement à billes170308012550-20750

203.00 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050roulement à billes170301012550-20750

129.97 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200750.01 ou plus14011015050moyeu lisse200254415050-25800

141.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050moyeu lisse200265015050-25800

209.80 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050moyeu lisse200342415050-25800

198.75 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050moyeu lisse200324415050-25800

147.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050roulement à billes200285115050-20800

158.29 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050roulement à billes200296015050-20800

227.09 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050roulement à billes200373115050-20800

216.05 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050roulement à billes200355115050-20800

145.18 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050moyeu lisse205268516050-25850

156.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245750.01 ou plus14011020050moyeu lisse205282516050-25850

225.70 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245750.01 ou plus14011020050moyeu lisse205344516050-25850

213.98 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245750.01 ou plus14011020050moyeu lisse205334316050-25850

175.50 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245750.01 ou plus14011020050roulement à billes205295516050-20850

187.21 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245750.01 ou plus14011020050roulement à billes205304216050-20850

256.01 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245750.01 ou plus14011020050roulement à billes205371416050-20850

244.30 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245750.01 ou plus14011020050roulement à billes205361216050-20850

203.67 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245Jusqu'à 35.014011020050moyeu lisse245328620050-251500

216.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation305Jusqu'à 35.014011025065moyeu lisse245354420050-251500

290.81 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation305Jusqu'à 35.014011025065moyeu lisse245438420050-251500

277.69 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation305Jusqu'à 35.014011025065moyeu lisse245423220050-251500

231.22 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation305Jusqu'à 35.014011025065roulement à billes245380920050-201500

244.35 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation305Jusqu'à 35.014011025050roulement à billes245417020050-251500

318.37 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation305Jusqu'à 35.014011025050roulement à billes245490720050-251500

305.23 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation305Jusqu'à 35.014011025050roulement à billes245483020050-201500

375.41 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation305Jusqu'à 35.017514025050moyeu lisse305642925065-252000

479.40 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation145Jusqu'à 35.017514010040moyeu lisse305869925065-252000

408.40 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation145Jusqu'à 35.017514010040roulement à billes305710025065-202000

512.38 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170Jusqu'à 35.017514012555roulement à billes305874025065-202000

308.05 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170Jusqu'à 35.017514012555moyeu lisse305580425050-251500

412.04 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205Jusqu'à 35.017514015055moyeu lisse305807425050-251500

327.98 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205Jusqu'à 35.017514015055roulement à billes305615625050-201500

431.97 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation280Jusqu'à 35.017514020080roulement à billes305792025050-201500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 70 Shore D Couleur de la bande de roulement blanc naturel Couleur de la jante blanc naturel
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80

Assistance technique