Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-SVS

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-SVS
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue super fortes charges en acier plein

Monture : série BS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé
  • électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6

Roue : série SVS

  • acier d’amélioration, dureté 190–230 HB, surface de roulement légèrement bombée

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +120 °C
  • tenir compte de la pression au sol sur sols délicats

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BS-SVS 100K
BS-SVS 100K-FS
BS-SVS 127K
BS-SVS 127K-FS
BS-SVS 150K-35
BS-SVS 150K-35-FS
BS-SVS 200K
BS-SVS 200K-FS
BS-SVS 201K
BS-SVS 201K-FS
BS-SVS 250K
BS-SVS 300K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

194.55 €

1 5 jours 280140110200801453821100401700

256.82 €

1 23 jours 255140110200551454000100401700

248.33 €

1 5 jours 255140110200551706330125551750

313.05 €

1 23 jours 380140110250651706780125551750

499.89 €

1 5 jours 4301751403009020510150150553000

572.90 €

1 23 jours 3051751402508520511017150553000

1,082.28 €

1 7 jours 3052552002508528028800200806000

1,322.41 €

1 23 jours 3052552002508528031035200806000

697.95 €

1 7 jours 3051751402508525516400200553000

789.09 €

1 23 jours 35817514030610525517718200553000

3,049.86 €

1 23 jours 358400300306105380635402506510000

4,743.60 €

1 23 jours 358400300306105430877303009012000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) Jusqu'à 35.0 Matériau de la roue Acier
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: métal, Matériau de la roue: acier d’amélioration Matériau métal
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 190–230 HB Couleur de la bande de roulement argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 120 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique