Roulette fixe en acier inox, série BX-PHN (Numéros de référence)

Roulette fixe en acier inox, série BX-PHN
Roulette fixe en acier inox avec platine à visser, roue Blickle Duroplast TempLine® Classic, hautes températures

Monture : série BX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série PHN

  • résine de phénol, dureté 90 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -35 °C à +260 °C
  • roues partiellement compatibles avec les sols rugueux et les franchissements de seuils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BX-PHN 81G
BX-PHN 100G
BX-PHN 102G
BX-PHN 125G
BX-PHN 150G
BX-PHN 200G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance max. à la température
(°C)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

59.24 €

1 7 jours 15080,01 à 140,00-10085125401023868032300-35100

73.50 €

1 7 jours 12580,01 à 140,00Conductivité100851003712561010030300-35125

82.51 €

1 5 jours 125140,01 à 220,00-100851003712571010038300-35200

102.53 €

1 7 jours 125140,01 à 220,00-100851003715087212540300-35200

179.12 €

1 7 jours 150220,01 à 320,00-14011012540190213315050300-35300

251.48 €

1 7 jours 150320,01 à 485,00Conductivité14011012540235342620050230-30400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Type de roulement moyeu lisse
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: résine de phénol Blickle TempLine® Classic Matériau Matière synthétique Type de produit roulette fixe
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 90 Shore D
Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille oui Non tachant no

Assistance technique